Contacte de 1 mm, mamă, sertizare, pentru inserturi D-Sub |
44423356
| D-SUB 1,0 prelucrat | contact mamă de 1 mm pentru 0,25-1,0 mm² | Inserturi M23 D-Sub | 100 | |
Contacte 1mm, mamă |
74020601
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
74200600
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
72402601
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² | insert M23 (not D-Sub) | 10 | |
72402600
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² | insert M23 (not D-Sub) | 100 | |
74034500
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
74034501
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
Contacte 2 mm, mamă |
72401601
| SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 | 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² | insert M23 (not D-Sub) | 10 | |
72401600
| - | 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² | insert M23 (not D-Sub) | 100 | |
72404100
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | 2mm Buchse löt bis 2,5mm² | insert M23 (not D-Sub) | 10 | |
72404000
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | 2mm Buchse löt bis 2,5mm² | insert M23 (not D-Sub) | 100 | |