EPIC® SIGNAL M23 Contacte tată

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari tip M23

EPIC® SIGNAL M23 Contacte tată conectori circulari M23

  • Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate
  • Variante puţine deoarece contactele sunt destinate sertizării pe o gamă mare de secţiuni de conductori
  • Fabricat în Germania

Rezistență chimică bunăRezistent la coroziuneRezistenţa mecanicăRezistent la uleiPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţă

Articol nr. Denumire articolVersiunepentru tipulBucăţi / UA
Contacte de 1 mm, tată, sertizare, pentru inserturi D-Sub
44423357
D-SUB 1,0 prelucratcontact tată de 1 mm pentru 0,25-1,0 mm²Inserturi M23 D-Sub100
Contacte 1mm, tată
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.01mm Stift crimp 0,14-1,0mm²insert M23 (not D-Sub)10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.01mm Stift crimp 0,14-1,0mm²insert M23 (not D-Sub)100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.01mm Stift löt bis 1mm²insert M23 (not D-Sub)10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.01mm Stift löt bis 1mm²insert M23 (not D-Sub)100
Contacte 2 mm, tată
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.52mm Stift crimp 1,0-2,5mm²insert M23 (not D-Sub)100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.52mm Stift löt bis 2,5mm²insert M23 (not D-Sub)10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.52mm Stift löt bis 2,5mm²insert M23 (not D-Sub)100

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Material

  • alamă placată cu aur CuZn / Au

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.