Levier de blocare metalic EPIC® pentru H-A, H-B

Levierele de blocare metalice au rol de blocxare și sunt piese de schimb pentru carcasele cu fișe de tipul H-A și H-B.

Articol nr. Descriere articol Versiune Material Bucăţi / UA
leviere simple sau duble pentru carcasele H-A şi H-B
10458000
H-A 10 LB levier simplu pentru carcasa H-A 10 Oţel 10
10468000
EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB levier simplu pentru carcasa H-A 16 Oţel 10
10480100 H-A 32 QB levier simplu pentru H-B 10 Oţel 10
10049000
H-B 10-24 QB levier dublu pentru carcasă H-B 10 - 24 Oţel 10
10017000
H-B 6 LB levier simplu pentru carcasa H-B 6 Oţel 10
10017100
H-B 6 LB-K levier simplu pentru carcasa H-B 6 Oţel inox 10
10049100
H-B 10-24 QB-K levier dublu pentru carcasă H-B 10 - 24 Oţel inox 10

Caracteristicile produsului

  • Leviere de blocare de rezervă pentru carcasele H-A, H-B

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.