EPIC® Ștuț intermediar

Utilizați-l de fiecare dată: colierul metalic eliberează rapid mai mult spațiu în carcasa conectorului. Articolele PG funcționează ca adaptoare și compensează diferite filete de conectare (de la metrice la PG). Sunt disponibile diferite variante ale colierului.

Potrivit pentru exteriorTimpul de asamblareSiguranţă

Articol nr.
10016001
10016002
10016003
10016000
10016004
10016005
10016006
10016007

Beneficii

  • Creează spațiu suplimentar în carcasa conectorului și acționează ca un adaptor, în funcție de variantă, pentru asigurarea compatibilității între filetul metric și cel de conectare PG.
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • Disponibil cu dimensiuni diferite ale filetelor.
  • Se poate combina cu presetupele metrice sau PG (în funcție de produs).
  • Garnitura inelară montată asigură o etanșare optimă față de carcasă (clasa de protecție IP 68 (5 bari)).

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizare cu mai multe carcase rectangulare EPIC®.
  • Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
  • Adecvat pentru utilizare la exterior.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Inel de lărgire/reducere

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000938
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de expansiune/reducere

Material

  • Alamă nichelată

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.