Levier de blocare metalic EPIC® pentru H-A, H-B

Levierele de blocare metalice au rol de blocxare și sunt piese de schimb pentru carcasele cu fișe de tipul H-A și H-B.

Articol nr. Article descriptionVersiuneMaterialPackaging unit
leviere simple sau duble pentru carcasele H-A şi H-B
10458000
H-A 10 LBlevier simplu pentru carcasa H-A 10Oţel10
10468000
EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QBlevier simplu pentru carcasa H-A 16Oţel10
10480100H-A 32 QBlevier simplu pentru H-B 10Oţel10
10049000
H-B 10-24 QBlevier dublu pentru carcasă H-B 10 - 24Oţel10
10017000
H-B 6 LBlevier simplu pentru carcasa H-B 6Oţel10
10017100
H-B 6 LB-Klevier simplu pentru carcasa H-B 6Oţel inox10

Caracteristicile produsului

  • Leviere de blocare de rezervă pentru carcasele H-A, H-B

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.