EPIC® piese de codificare

Piesa de codificare poate să înlocuiască unul sau mai multe bolțuri de fixare în conectorii rectangulari.

Articol nr. Article descriptionPackaging unit
Pin de codificare EPIC® H-Q 12
44424052EPIC® H-Q 12 pini cheie20
Pin de codificare pentru contacte H-BE
10436500
EPIC® H-Q Element de codare100
Pin de codificare EPIC® H-A 3/4
10451400
EPIC® H-A 3/4 Pin codare50
Pin cheie
10019000
EPIC® Pin cheie50
Ghidarea pinilor și a mufei
11281000
EPIC® Pin mamă de ghidare50
11280000
EPIC® Pin tată de ghidare50

Domeniul de utilizare

  • Accesorii pentru o utilizare eficientă a conectorilor rectangulari EPIC®

Caracteristicile produsului

  • Pentru inserturile conectorilor dreptunghiulari, pinul cheie inlocuiește mai multe șuruburi de fixare. Acest lucru permite codificare simplă.
  • La utilizarea unor conectori rectangulari, bucșa de ghidare de pe una din părți și știftul de ghidare de pe cealaltă parte înlocuiesc șuruburile de fixare. Astfel se creează multe posibilități de codificare. Conectorul va avea astfel un ghidaj perfect și, de asemenea, se evită cuplarea în poziție oblică
  • Pinul de codificare H-A 3 / H-A 4 este montat în locul unui contact . Pinul corespunzător este îndepărtat, ceea ce înseamnă că se va pierde un contact electric.
  • Pinul de codificare H-Q 5 este montat în insertul conectorului în locul unui pin de contact. Pinul corespunzător este îndepărtat, ceea ce înseamnă că se va pierde un contact electric.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Codare pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: codarea conectorilor industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.