EPIC® H-Q 7 conexiune sertizată PE
Insert conector cu 7 contacte și conductor de protecție sertizabil
Insert cu 7 poli pentru conectori rectangulari, cu curent de până la 10 A, pentru contact PE sertizabil.
- Compact, insert standardizat
- spaţiu redus datorită contactelor sertizabile
- Fabricat în Germania
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4.0 mm² | |||||
10431710
| EPIC H-Q 7 SCM PE-C | tată | 7 | 10 | |
10432710
| EPIC H-Q 7 BCM PE-C | mamă | 7 | 10 |
Beneficii
- Dispunerea compactă a contactelor permite 7 contacte + 1 contact de PE în spațiu mic.
- Sertizarea crează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablul cablu și este adecvată pentru procesarea automată
- Contactul de PE sertizabil permite realizarea automată a unui conector complet rezistent la vibrații.
- Compatibil cu conectorii standard din piață
- Potrivit pentru conductori cu secțiuni cuprinse între 0,14 – 2,50 mm².
Domeniul de utilizare
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Potrivit pentru secțiuni transversale de până la 2,5 mm².
- Pentru utilizare cu mai multe carcase rectangulare EPIC®.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Tensiunea nominală (V)
- 400 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- 10 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Numărul contactelor
- 7 + PE
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
- Pin sertizabil PE: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
Material
- Poliamidă
Cicluri de operare mecanică
- 500
Testat VDE
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.