SKINDICHT® Inel O din FKM pentru filet PG

SKINDICHT® FKM PG - Garnitură inelară , asigură etanșare chiar şi la temperaturi ridicate, rezistentă la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice, pentru filete PG

Rezistent la temperatură Rezistenţă la acizi Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Interior Ø (mm) x grosime Ø (mm)
52023607
PG 7 10.0 x 1.5
52122011
PG 9 13.0 x 1.5
52023602
PG 11 16.0 x 1.5
52023601
PG 13,5 18.0 x 1.5
52023603
PG 16 20.0 x 1.5
52023604
PG 21 26.0 x 2.0
52023606
PG 29 34.0 x 2.0
52023608
PG 36 44.0 x 2.0
52023609
PG 42 50.0 x 2.0
52023611
PG 48 55.0 x 2.0

Beneficii

  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice

Domeniul de utilizare

  • Pentru o sigilare buna a filetului presetupei sau a altor componente similare și protecție impotriva patrunderii de obiecte străine sau a lichidelor

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşșare

Culoare

  • Verde

Material

  • FKM

Gama de temperatură

  • -20°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.