SKINDICHT® O-Ring NBR PG
SKINDICHT® O-Ring NBR PG, inel de etanșare, rezistent la ulei, praf și apă, utilizat pentru etanșarea carcasei, rezistent la razele ultraviolete și ozon, filet PG
Beneficii
- Rezistent la uleiuri, praf și apă
Domeniul de utilizare
- Pentru o etanșare bună împotriva obiectelor străine și lichidelor la filetul de conectare al presetupei sau componentelor similare.
Notă
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşare
Culoare
- Negru
Material
- NBR
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.