SKINDICHT® EV
SKINDICHT® EV, inele de etanșare incizate pentru temperaturi ridicate, rezistente la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
Beneficii
- O etanșare pentru mai multe diametre de strângere
- Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor
- Pentru temperaturi ridicate
- Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
Domeniul de utilizare
- Garnitură de etanșare incizată, fabricată din FKM pentru presetupele SKINDICHT®
Notă
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşare
Culoare
- Roșu maro
Material
- FKM
Gama de temperatură
- -20°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.