SKINDICHT® O-Ring FKM PG
SSKINDICHT® O-Ring FKM PG - Garnitură inelară , asigură etanșare chiar şi la temperaturi ridicate, rezistentă la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice, pentru filete PG
Beneficii
- Pentru temperaturi ridicate
- Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
Domeniul de utilizare
- Pentru o etanșare bună împotriva obiectelor străine și lichidelor la filetul de conectare al presetupei sau componentelor similare.
Notă
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşare
Culoare
- Verde
Material
- FKM
Gama de temperatură
- -20°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.