SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, inele de etanșare pentru presetupe cu filet PG, potrivite pentru industria alimentară, rezistente la uleiuri, apă, soluții alcaline, acizi, solvenți

Industrie alimentarăRezistență chimică bunăRezistenţă la aciziRezistent la temperatură

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDiametrul intern / extern Ø (mm)Grosime ( mm )Diametrul exterior Ø (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® JT PTFE
53801035
PG 712.5 / 16.52.016.5100
53801045
PG 915.2 / 19.02.019.0100
53801055
PG 1118.6 / 22.52.022.5100
53801065
PG 13,520.4 / 25.02.025.0100
53801075
PG 1622.5 / 27.02.027.0100
53801085
PG 2128.3 / 33.53.033.550
53801095
PG 2937.0 / 43.53.043.550
53801105
PG 3647.0 / 55.03.055.025
53801125
PG 4859.3 / 69.03.069.025

Beneficii

  • Rezistent la ulei, apă, soluții alcaline, acizi, solvenți, etc.
  • Potrivit pentru industria alimentară

Domeniul de utilizare

  • Inele de sigilare din PTFE pentru presetupe SKINTOP® și SKINDICHT®

Notă

  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşare

Culoare

  • Alb

Material

  • PTFE

Gama de temperatură

  • -120°C ÷ +250°C
    Termen scurt: până la +300°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.