SKINDICHT® E
SKINDICHT® E, CR inel de etanșare incizat din CR, pentru diferite diametre de sigilare, inelele pot fi adaptate individual
Beneficii
- O etanșare pentru mai multe diametre de strângere
- Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor
Domeniul de utilizare
- Inel de etanșare incizat pentru presetupe SKINDICHT®
Notă
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşare
Culoare
- Negru
Material
- CR
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.