SKINDICHT® SHV Elemente conice pentru etanșare
Beneficii
- SKINDICHT® SHV CR rezistent la ulei, praf și apă
- SKINDICHT® SHV FKM pentru temperaturi ridicate
- SKINDICHT® SHV FKM rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și alte substanțe chimice
Domeniul de utilizare
- Con de etanșare pentru presetupe SKINDICHT®
Notă
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Element de etanşare tronconic pentru presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop de etanșare pentru cablu
Culoare
- CR: negru
FKM: roşu
Material
- CR
FKM
Gama de temperatură
- CR: -20 °C până la +80 °C
FKM: -20 °C până la +200 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.