SKINDICHT® SNR
SKINDICHT® SNR, Manșoane anti-îndoire pentru protecție cablurilor
Beneficii
- Manşon alternativ anti- răsucire
Domeniul de utilizare
- Presetupe SKINDICHT® cu manșon anti încovoiere pentru protecție împotriva torsiunii
Notă
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Element de etanşare tronconic pentru presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop de etanșare pentru cablu
Culoare
- Negru
Material
- CR
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.