SKINDICHT® KU, KUS, KUK
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, reductoare din poliamidă și fibră de sticlă întărită, pentru stabilitate mecanică maximă, cu filet de conexiune PG
Beneficii
- Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii
- Ranforsat cu fibră de sticlă pentru stabilitate mecanică maximă
Domeniul de utilizare
- Maşini
- Dispozitive
- Carcase
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
- Prima cifră: filet exterior
A doua cifră: filet interior
Descrierea produsului
- SKINDICHT® KU cu hexagon și design plat (1)
- SKINDICHT® KUS cu hexagon și design înalt (2)
- SKINDICHT® KUK striat (3)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare
- Gri deschis (RAL 7035)
Material
- Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.