SKINDICHT® D-M
SKINDICHT® D-M, Șurub de presiune din alamă nichelată, filet conform EN 62444
Domeniul de utilizare
- SKINDICHT® D-M şuruburi de compresiune cu filet conform EN 62444.
 
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
 - ETIM 5.0 Descrierea clasei: şuruburi filetate
 
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000814
 - ETIM 6.0 Descrierea clasei: Piuliţță filetată
 
Material
- Alamă nichelată
 
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
 
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.