SKINDICHT® U-M
SKINDICHT® U-M/U-PG, Șaibe galvanizate din oțel , se plasează între șurubul de compresie și adaptor
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizarea între șurubul de compresie și adaptor
Notă
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: şaibă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000098
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Șaibă
Material
- Oţel galvanizat
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.