SKINDICHT® FL
SKINDICHT® FL, presetupă pentru cabluri plate, cu contur intern tronconic, flanșa poate fi utilizată universal, în special pentru cablurile plate de dimensiuni mari
Beneficii
- Profilele de etanșare permit rezolvarea multor probleme
- Mai multe cabluri plate sau rotunde pot fi trecute simultan
- Datorită formei tronconice a părţii superioare a carcasei, garniturile de etanşare sunt presate pe cablu
Domeniul de utilizare
- Flansă universală pentru cablu, special pentru cabluri plate mari
- Lifturi
- Utilaje de ridicat
- Macara și utilaje de ridicat
- Lanț portcablu
Notă
- Gradul de protecție IP 65 este asigurată dacă asamblarea este făcută corespunzător și în mod profesional.
- Pentru cablurile panglică corespunzătoare, vezi ÖLFLEX® LIFT F pentru utilizare la interior sau ÖLFLEX® CRANE F pentru aplicaţii la exterior
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Corp: aluminiu, aliaj special netratat
Şurub şi şaibă: oţel zincat
Element de etanșare: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 65
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.