SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, presetupă PG pentru cabluri plate, cu sistem de etanşare lateral automat, asigură stabilitate mecanică mare

Gamă mare de strângereTimpul de asamblarePreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţă

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniGrosimea cablului plat min./max.Grosime cablu min./max. mmSW1/SW2 mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SVF
52005480
PG 16- - 16.0- - 5.024.0 / 22.027.56,525
52005490
PG 219.0 - 21.03.0 - 8.030.0 / 28.030.0725
52005500
PG 2914.0 - 30.04.0 - 11.540.0 / 37.031.5810
52005510
PG3624.0 - 40.04.0 - 11.550.0 / 47.036.0910
52005520
PG 4229.0 - 45.05.0 - 12.057.0 / 54.040.0105
52005530
PG 4834.0 - 50.05.0 - 12.064.0 / 60.041.5105

Beneficii

  • Stabilitate mecanică mare
  • Sistemul de sigilare lateral se potriveşte pe diverse dimensiuni de cablu
  • Formă de strângere optimă
  • Deschiderea mare permite strângerea a 2 cabluri plate

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalarea cablurilor plate
  • Utilaje de ridicat
  • Pompe
  • Lifturi
  • Confecționarea tablourilor electrice

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Pentru cablurile panglică corespunzătoare, vezi ÖLFLEX® LIFT F pentru utilizare la interior sau ÖLFLEX® CRANE F pentru aplicaţii la exterior
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert special de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.