SKINDICHT® RWV
SKINDICHT® RWV, presetupă unghiulară rezistentă la coroziune și apă de mare, cu inel de etanșare incizat, permite reducerea înălțimii de instalare
Beneficii
- Profil de blocare
- Sigilare prin inel de etanșare incizat
- Rezistent la coroziune
- Scade înalţimea de montaj
- Rezistent la apă marină
Domeniul de utilizare
- Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
- Fabricarea motoarelor electrice
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Procese tehnologice
- Aplicaţii de Sunet şi Lumină
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
- Pentru combinații cu presetupe SKINDICHT® sau SKINTOP®, va propunem SKINDICHT® RWV fără inel de etanșare incizat și șurub de compresie
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune
Șurub de compresie și piuliţă hexagonală: alamă nichelată
Element de etanșare incizat: CR
Ganitură: NBR
Clasa de protecție
- IP 55
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
Fără inelul de etanşare: -20°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.