SKINDICHT® SM-NPT
Domeniul de utilizare
- Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri
Descrierea produsului
- Filet NPT
Notă
- Alte mărimi sunt disponibile la cerere
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.