SKINTOP® GMP-GL NPT
Beneficii
- Ranforsat cu fibră de sticlă pentru stabilitate mecanică maximă
Domeniul de utilizare
- Pentru fixarea presetupelor SKINTOP® la orificiile fără filet
Descrierea produsului
- Filet NPT
- Disponibilă şi versiunea fără guler (fără suprafaţă plana pentru instrumentele de montaj)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005)
Material
- Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.