SKINTOP® FIBER
SKINTOP® FIBER, presetupă pentru fibră optică, cu element de preluarea a eforului de tracțiue și fixare
Permite fixare și etanșare, fără a afecta performanța transmisiei
Beneficii
- Insert de etanșare special cu interval de prindere 12 x 0-3 mm
- Asamblare și demontare ușoară datorită dispozitivului de inserare
- Prindere ușoară a cablurilor de fibră optică sensibile datorită materialului EPDM moale
- Orificiile cu fante permit introducerea cablurilor de fibră optică preasamblate
Domeniul de utilizare
- Asamblarea cablurilor din fibră optică
- Pentru bandă extinsă
- aplicaţii FTTx
- Aplicaţii în Industria 4.0
- Potrivit pentru utilizarea în spații interioare și în mediu exterior
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Pentru atingerea unui grad ridicat de protecție, orificiile neocupate pot fi închise cu un dop de protecție SKINTOP DIX-DV
Inclus
- Inclusiv piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M
Atenție
- Pentru cuplurile de strângere, consultați manualul de montaj
Culoare
- RAL 7035 gri deschis
Material
- Corp: poliamidă
Garnitură: EPDM (rezistent la raze ultraviolete și ozon)
Clasa de protecție
- IP 66 (când toate găurile sunt ocupate optim)
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.