Conector de ecran SC cu gheare elastice

Piesă de interconectare a ecranelor dintr-o singură bucată, EMC, din cupru electrolitic cositorit. Pentru diametre ale ecranării: 1,27 mm-7,62 mm

Pentru contactarea ecranului cablului folosind tehnologia de conectare prin sertizare, similar ca design cu produsul retras de pe piață "Shield-Kon® RSK dintr-o singură bucată" de la ABB.

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeCu întârziere la propagarea flăcăriiRezistenţa termicăTimpul de asamblareCerinţa de spaţiuInterferenţa semnalelor

Articol nr. Denumire articolDiametrul ecranului ( mm )
61721365
SC011.3 - 2.3
61721366
SC021.5 - 3.3
61721367
SC033.5 - 4.5
61721368
SC044.8 - 7.7

Beneficii

  • Succesor pentru conectorul de ecranare Shield-Kon® RSK dintr-o singură bucată de la ABB, compatibil cu unealta manuală corespunzătoare.
  • Conectare simplă și rapidă a ecranului datorită conexiunii prin sertizare consacrate. Manipularea și mai ușoară a uneltelor de mână și a conectorilor de ecran se realizează împreună cu "suportul de masă PEW12" (număr de articol 61813830).
  • Forma dublă în C a conectorului permite contactul optim între ecranul cablului și conductorul ce urmează să fie conectat la potențialul de pământ al aplicației
  • Stratul de acoperire și contactul cu ecranul pe suprafață mare asigură o impedanță redusă între ecranul cablului și conectorul de conectare a ecranului. Interferențele de înaltă frecvență sunt astfel disipate în siguranță (EMC).

Domeniul de utilizare

  • Poate fi utilizat în dulapuri de comandă, la sistemul de comandă al motorului, carcase sau instalațiile de mașini
  • Pentru contactarea cablurilor ecranate cu potențial de masă
  • Pentru protecție împotriva perturbațiilor electromagnetice și pentru egalizarea potențialului

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector pentru ecranul cablului

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Conector pentru ecranul cablului

Material

  • Cupru electrolitic cositorit

Gama de temperatură

  • -65°C la +125°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.