Conector ecranat SHIELD-KON® two-part
SHIELD-KON® Conector ecranat din două bucăți, pentru conectarea cablurilor ecranate, manșon interior GSB, manșon exterior GSC, pentru conectare fiabilă
Constă din manșon interior și exterior
Beneficii
- Un manșon interior rigid, protejează conductorii din interior împotriva solicitărilor mecanice
- Manşonul exterior moale este deformal hexagonal asigurând conexiune electrică şi mecanică sigură
Domeniul de utilizare
- Pentru cabluri ecranate cu diametru de la 1.1 la 9.4 mm (diametru după îndepartarea ecranului)
- Telecomunicaţii
- Aplicații feroviare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector pentru ecranul cablului
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Conector pentru ecranul cablului
Material
- Bronz
- Electrogalvanizat
Gama de temperatură
- Testul de şoc de temperatură
- 100 de cicluri de temperatură între -40°C şi +155°C produc o scimbare neglijabilă a rezistenţei de contact.
- SHIELD-KON® este marcă înregistrată a firmei ABB.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.