Bride de cablu detectabile
Proprietatea de a fi detectabilă face ca această bridă să fie potrivită pentru industria alimentară.
Accesorii adecvate:
Soclu pentru bride detectabile
Beneficii
- Faşetă detectabilă cu un compus unic detectabil cu raze X, detectoare de metal sau echipamente de inspecţie vizuală
- Minimizează riscul de contaminare
- Culoarea albastră facilitează detecţia vizuală
- Ajută la îndeplinirea directivei UE - HACCP
- Versiune din poliamidă: rezistentă la solvenții convenționali, așa cum sunt alcoolul și cetona, la hidrocarburi, așa cum sunt cum uleiul, grăsimea și benzina și la soluții alcaline slabe; nu este rezistent la acizi (slabi sau puternici) și săruri metalice
Versiunea din polipropilenă: rezistentă la agenții chimici de curățare
Ty-Rap® NDT: rezistent la radiații ultraviolete
Domeniul de utilizare
- Recomandate în particular pentru folosire cu sisteme de detectare, acolo unde cozile tăiate ale bridelor nu au voie să contamineze din greseală produsul finit.
- Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
- Producția farmaceutică
Norm references / Approvals
- Clasă de inflamabilitate:
UL 94 HB - Doar bridele cu pinten de oţel sunt cerificate ECOLAB
Notă
- Cerinţe de depozitare: nylonul ( poliamid ) este susceptibil prin natura sa influenţelor externe. Bridele sunt menţinute umede pentru utilizare optimă. Pungile trebuie păstrate închise în depozite răcoroase, uscate, ferite de razele soarelui şi scoase doar la utilizare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare
- Albastru
Material
- Poliamidă 6.6 sau polipropilenă cu componente metalice
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- Ty-Rap® NDT: între -60 °C și +85 °C
Ty-Rap® PDT și Detect: între -40 °C și +85 °C
Temperatura de instalare:
între -5 °C și +60 °C
- TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.