Brățări autoblocante rezistente la căldură Ty-Rap®cu lamă de oțel

Cureaua TY- RAP® cu pinten din oțel este disponibilă și ca bridă rezistentă la căldură, la temperaturi de maxim 105°C.

Fără halogen

RU

Articol nr. Descriere articol Certificare UL Lungime x lăţime (mm) Ø legătură (mm) Efortul la tracţiune ( N )
61723470 TYH 23 M da 92 x 2.4 2 - 16 80
61723460 TYH 232 M da 203 x 2.4 2 - 50 80
61723440 TYH 24 M da 140 x 3.6 2 - 29 130
61723430 TYH 242 M NU 208 x 3.6 2 - 50 130
61723410 TYH 26 M da 284 x 3.6 2 - 76 130
61723420 TYH 25 M da 186 x 4.8 3.5 - 45 220
61723380 TYH 28 M da 360 x 4.8 3.5 - 102 220
61723390 TYH 272 M da 222 x 7.6 6 - 50 540
61723400 TYH 27 M da 340 x 7 6 - 90 540
61723350 TYH 29 M da 771.0 x 6.9 6 - 229 530

Beneficii

  • Posedă toate avantajele oferite de TY-RAP®, însă cu o rezistență termică mai mare

Domeniul de utilizare

  • Pot fi utilizate în zone expuse la temperaturi ridicate precum echipamente electrice de încalzire și instalații de încalzire

Normă de referință / aprobări

  • Fişier număr E49405, vezi tabela
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Construcție

  • Adăugarea "M” în denumirea articolului înseamnă "rezistent la căldură”

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Culoare

  • Verde deschis - transparent

Material

  • Poliamidă 6.6 rezistentă la căldură
  • fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură

  • -40 °C la +105 °C

  • TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.