Brățări autoblocante stabilizate UV Ty-Rap®cu lamă de oțel

Bridă autoblocantă cu pinten din oțel disponibilă și în variantă impermeabilă, stabilizată UV, concepută special pentru utilizare în exterior.

Rezistent la UV Rezistent la coroziune Rezistenţa termică

UL

Articol nr. Descriere articol Certificare UL Lungime x lăţime (mm) Ø legătură (mm) Efortul la tracţiune ( N ) Bucăţi / UA
Negru, rezistent UV
61723010 TYB* 23 MX da 92.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61723110 TY 232 MX da 203.0 x 2.3 2 - 50 80 1000
61723120 TY 234 MX da 356.0 x 2.3 2 - 102 80 1000
61723020 TYB* 24 MX da 140 x 3.6 2 - 29 180 1000
61723130 TY 242 MX da 208 x 3.6 2 - 50 180 1000
61723040 TY 26 MX da 284.0 x 3.6 2 - 76 180 1000
61723140 TY 244 MX da 368 x 3.6 2 - 103 180 1000
61723030 TYB* 25 MX da 186 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61723150 TY 253 MX da 290.0 x 4.8 3.5 - 78 220 1000
61723060 TY 28 MX da 361.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61723160 TY 272 MX da 223.0 x 6.9 6 - 50 540 500
61723050 TY 27 MX da 340 x 7 6 - 90 540 500
61723070 TY 29 MX da 771.0 x 6.9 6 - 229 540 500

Beneficii

  • Rezistența mare este constantă chiar și în condiții dificile: tenperaturi extreme, umiditate și îngheț
  • Blocarea este rezistentă la şocuri şi vibraţii
  • Lama de oţel este fixată pe lacătul faşetei şi este făcută din inox nemagnetic, rezistent la coroziune, tip 316

Domeniul de utilizare

  • Utilizare pentru instalarea și întreținerea instalațiilor electrice în spații exterioare

Caracteristicile produsului

  • Conţine 2% carbon pentru a se încadra în specificaţiile militare

Normă de referință / aprobări

  • UL认证文件号 TY-RAP®: E49405, 见参数表
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Inclus

  • Reperele catre au în cod "B” (ex TYB 24 M) sunt livrate într-o cutie de mână unde faşetele sunt aranjate corespunzător

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Culoare

  • RAL 9005 negru / rezistent UV

Material

  • Poliamidă 6.6
  • fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +85°C

  • B = box, altfel pungă de plastic
  • TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.