e-Shop

Bride Ty-Rap®cu lamă de oțel pentru înșurubare

Bride TY- RAP® cu lamă de oțel sunt disponibile și ca variantă de montare cu șuruburi, nituri și bolțuri.

Fără halogen

RU

Articol nr. Descriere articolCertificare ULGaură Ø (mm)Lungime x lățime (mm)Ø legătură (mm)Efortul la tracţiune ( N )Bucăţi / UA
61715420TY 33 Mda2.8102.0 x 2.32 - 16801000
61715480TY 34 Mda4.2151.0 x 3.52 - 291801000
61715540TY 35 Mda4.8199.0 x 4.73.5 - 452201000
61720070TY 1435 Mda6.3198.0 x 4.73.5 - 452201000
61715600TY 37 Mda6.3356.0 x 7.76 - 90540500

Beneficii

  • Bride cu element de fixare
  • Permit instalarea și gruparea intr-un singur pas
  • Inelul de oţel asigură o prindere durabilă şi sigură

Domeniul de utilizare

  • Pentru asamblare cu șuruburi,bolțuri sau nituri
  • instalare şi aranjare simultană
  • Posibile zone de aplicație: ansambluri de cabluri, pre-asamblarea sau asamblarea finală a părtiţor sau a mănunchiurilor și pentru instalarea fără mentenanță a cablurilor sau a tuburilor de protecţie

Normă de referință / aprobări

  • Fişier număr E49405, vezi tabela
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Construcție

  • Disponibil în culoare neagră și cu rezistenţă la UV

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Culoare

  • Culoare naturală

Material

  • Poliamidă 6.6
  • fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +85°C

  • TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.