Bride din oţel LS
Bridele autoblocante LS din oțel inoxidabil sunt fabricate din oțel de calitate ridicată (AISI 316), rezistent la acizi și coroziune, potrivite în special pentru fixarea cablurilor în medii agresive chimic.
LS 4,6-100 este conţinut în punga de mostre FLEXIMARK® (număr articol M3251010)
Beneficii
- Rezistenţă la acizi
- Rezistență chimică deosebită
- Rezistență la temperaturi ridicate
- Închidere sigură cu bilă, variantă cu auto-blocare
- Spaţiul minim solicitat datorită îmbinării plate
Domeniul de utilizare
- Pentru fixarea etichetelor din oțel inoxidabil FLEXIMARK®
- Pot fi utilizate în toate mediile industriale solicitante (inclusiv în industria de prelucrare a petrolului și gazelor, industria feroviară, F&B)
- Utilizare în exterior și condiții extreme datorită rezistenței la coroziune și intemperii
Norm references / Approvals
- DNV 2397
- UL document nr: E193947
- Testat conform IEC 62275: 2006
- Certificat Achilles JQS
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
La cerere
- Alte mărimi sunt disponibile la cerere
Material
- Oțel inoxidabil rezistent la acizi EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
- Grosimea materialului de 0,26 mm
Gama de temperatură
- -80°C la +500°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.