FLEXIMARK® oțel inoxidabil FCC
FLEXIMARK® FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune.
Disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- Rezistenţă la acizi
- Rezistență chimică deosebită
- Rezistență la temperaturi ridicate
- Utilizare durabilă
Domeniul de utilizare
- Rezistă la utilizarea în condiții dure de mediu și intemperii
- Industria feroviară, industria alimentară, producerea energiei eoliene, industria petrolului și a gazelor
Normă de referință / aprobări
- Certificat Achilles JQS
Notă
- Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit ( serviciul de tipărire este inclus în preţ )
- Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, catre departamentul Lapp responsabil
Coloana A: conținutul rândului 1
Coloana B: conținutul rândului 2
Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
Șablon pentru comenzi se regasește mai jos:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/ - Lungimea etichetelor este funcţie de numărul caracterelor
- Toate caracterele sunt tipărite cu majuscule
- Numărul max. de caractere: mărime scurtă 15, mărime lungă 25 cu marcator format din două părți: mărime scurtă 30 (câte 15 pe rând), mărime lungă 50 (câte 25 pe rând)
Inclus
- 1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă
- Etichetele sunt sortate înainte de livrare
- Faşetele de cablu sunt incluse în articolele nr. 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Faşete de inox LS 4,6-200 (articol nr. 61812950)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu
Dimensiuni
- Înălțimea caracterelor: 4,2 mm
Distanța între 2 caractere: cca. 1 mm - Diametrul găurii perforate: 3,2 mm
Lățime brățări autoblocante: max. 7,9 mm
Notă
- Versiuni neimprimate nr. art. 83251575 și 83251576
Informații
- Caractere disponibile: A-Ü 0-9 ͠͠͠ + - / . : , = simbol împământare
Material
- Oţel inox rezistent la acizi EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Gama de temperatură
- -80°C la +500°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Etichete goale pot fi găsite la pagina produsului "SP Metalprint" (articol nr. 83251575 şi 83251576).