Tub termocontractibil FLEXIMARK® FCC
Tub termocontractibil FLEXIMARK® FCC - tuburi termocontractibile imprimate personalizat, utilizate în special în industria feroviară
Tub termocontractibil FK 12,7 RD 5-7 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- Imprimarea personalizată a segmentelor de tub termocontractibil conform cu specificațiile clientului
- Protecția izolației cablului
Domeniul de utilizare
- Pentru marcarea cablurilor
- Pentru aplicatii unde spațiul este îngust
- Utilizat, de exemplu, pentru aplicații din industria feroviară sau industria eoliană
Normă de referință / aprobări
- Întârzierea propagării focului:ASTM D635-HB
Notă
- Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit ( serviciul de tipărire este inclus în preţ )
- Se pot scrie unu sau două rânduri
- Vă rugăm să specificați o dată cu comanda dvs. culoarea dorită pentru imprimare text, tipul de text și modalitatea de livrare (tăiat sau perforat)
- Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, catre departamentul Lapp responsabil
Coloana A: conținutul rândului 1
Coloana B: conținutul rândului 2
Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
Șablon pentru comenzi se regasește mai jos:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/
Inclus
- 1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă
- Livrare ca piese gata tăiate sau tub continuu cu perforaţii de rupere
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare
- Negru
- Alte culori disponibile: albastru, rosu, galben, alb
Material
- Poliolefină
Rata de termocontracţie
- 2:1
Gama de temperatură
- -55°C la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.