Tub termocontractibil organizat FLEXIMARK® FCC
FLEXIMARK® - tub termocontractibil FCC organizat, pentru marcarea conductorilor cu text individual. Etichetele se vor livra cu textul solicitat de dvs.
Beneficii
- Tuburi termocontactabile fără halogeni, preimprimate cu text conform solicitării clientului
- beneficii în comparație cu inelele de marcare: nu e nevoie să montați fiecare caracter
- Deja tăiat la lungimea exactă
Domeniul de utilizare
- Pentru etichetarea conductorilor
- Marcare înainte de conectarea conductorilor
Notă
- Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit ( serviciul de tipărire este inclus în preţ )
- Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, catre departamentul Lapp responsabil
Coloana A: conținutul rândului 1
Coloana B: conținutul rândului 2
Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
Șablon pentru comenzi se regasește mai jos:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/
Inclus
- 1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
La cerere
- Disponibil în varianta cu rată de contracţie de 3:1 ( nu este fără halogeni, cu agrement UL 224)
Culoare
- Galben
Material
- Polyolefin (Fără halogeni)
- Rata de termocontracţie : 2:1
Gama de temperatură
- -30°C to +105°C
- Temperatura de termocontracţie : +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.