FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR FCC
FLEXIMARK® Etichetele pentru cabluri PUR FCC sunt etichete din poliuretan cu fixare cu bride autoblocante, concepute special pentru medii dure.
PUR 60x10 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- Rezistență bună la UV
- Rezistență chimică bună
- Materiale foarte flexibile
- Bride TY-RAP TY523MR-NDT
Domeniul de utilizare
- Etichetele pot fi folosite în orice industrie cu agresiuni de mediu ridicate ( de exemplu petrol şi gaze, transport feroviar, etc )
- Se poate monta direct pe cablu folosind bride de plastic
Normă de referință / aprobări
- Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
- MIL 81531 şi MIL-STD-202G
Notă
- Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit ( serviciul de tipărire este inclus în preţ )
- Se pot scrie unu sau două rânduri
- Este posibilă orice lungime de text - textul respectiv va fi imprimat cu corpuri de literă mai mici
- Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, catre departamentul Lapp responsabil
Coloana A: conținutul rândului 1
Coloana B: conținutul rândului 2
Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
Șablon pentru comenzi se regasește mai jos:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/
Inclus
- 1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu
Culoare
- Standard este text negru ( la etichete negre scrisul este alb )
Material
- Poliuretan fără halogeni
Gama de temperatură
- Între -50°C și +100°C
- Pe termen scurt poate rezista și la temperaturi de +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.