FLEXIMARK® Flexiprint FCC
FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC sunt sisteme personalizate de etichetare a conductorilor sa a cablurilor de fibră optică; cu instalare rapidă.
Beneficii
- Etichete tipărite personalizat în diverse mărimi
 - Uşor de instalat
 - Rezistente la radiaţie UV
 
Domeniul de utilizare
- Pentru etichetarea conductorilor
 - Marcare înainte de conectarea conductorilor
 - Marcarea cablurilor de fibră optică
 
Notă
- Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit ( serviciul de tipărire este inclus în preţ )
 - Variantă normală: Până la max. 7 caractere 
Versiune L (de ex. LF1L): Până la max. 15 caractere - Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, catre departamentul Lapp responsabil
Coloana A: conținutul rândului 1
Coloana B: conținutul rândului 2
Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
Șablon pentru comenzi se regasește mai jos:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/ 
Inclus
- 1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă
 
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
 - ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
 
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
 - ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
 
Culoare
- Alb
 - Disponibil galben,verde,albastru sau roşu
 
Material
- Poliester fără halogen
 - Grosime ( mm ): 0.175
 
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
 
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
 - Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.