FLEXIMARK® FCC marcare cabluri
ETICHETE DE CABLU FCC FLEXIMARK® - marcare personalizată a cablurilor cu marcaje din material plastic pentru fixare cu fașete
Beneficii
- Timp redus pentru pregătire şi instalare
- Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
Domeniul de utilizare
- Pentru marcarea cablurilor
Notă
- Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit ( serviciul de tipărire este inclus în preţ )
- Se pot scrie unu sau două rânduri
- Este posibilă orice lungime de text - textul respectiv va fi imprimat cu corpuri de literă mai mici
- Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, catre departamentul Lapp responsabil
Coloana A: conținutul rândului 1
Coloana B: conținutul rândului 2
Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
Șablon pentru comenzi se regasește mai jos:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/
Inclus
- Eticheta este compusă din suport etichetă "FLEXIMARK® suport etichetă PTEF", etichete din material plastic imprimate (PVC, acestea nu sunt versiune fără halogen) sau Flexilabel LFL (fără halogen) şi două bride din PA 6.6 (culoare: negru)
- Etichetele (inclusiv bridele) sunt preasamblate înainte de livrare
- 1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Dimensiuni
- Lungimea textului: 35 mm Lungimea plăcii: 50 mm
Notă
- Bride standard:
culoare neagră (142 x 2,4 mm)
Culoare
- Culori standard: litere negre pe fond galben sau alb
- disponibil în verde, albastru sau roşu
Material
- Suport etichete: fără halogen
- Etichete: PVC sau poliester fără halogen (versiune LFL)
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.