SP Metal print
SP Metallprint ®dispozitiv vertical de ștanțare pentru plăcuțe metalice
Beneficii
- Mic, economiseşte spaţiu, pentru locuri înguste
- Operare cu una sau două mâini
Domeniul de utilizare
- Maşină de ştanţare plăci metalice
- Sisteme de marcare pentru cabluri și componente
- Pentru aplicații la exterior
Caracteristicile produsului
- Limitarea presiunii pentru o ștanțare cu adâncime uniformă
- Opritor ajustabil la terminarea benzii
- Avansarea automată a etichetei asigură menţinerea distanţelor egale între caractere
- Etichetă neinscripționată, 50 bucăţi / unitate de împachetare
- Maşină de ştanţat inclusiv roata cu caractere conform mărimii selectate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Etichetă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dispozitiv de etichetare
General
- Mărimea max. a plăcuțelor de etichetare: 140x90mm adâncimea max. de inserție: 90mm
- Înălţimea etichetei: 2, 3, 4, 5mm
Caractere disponibile: A-Z, 0-9, +/-,
Notă
- Dimensiunea echipamentului: H = 303 mm; amprentă 145 x 120 mm
- Greutate: 6.5 kg
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.