M1011 Maşină de ştanţat manuală
M1011 este maşină robustă pentru ștanțare manuală pentru imprimarea unor benzi din tablă de oțel inoxidabil sau aluminiu.
Beneficii
- Perforatorul integrat facilitează găurirea brățărilor autoblocante sau realizarea de găuri pentru șuruburi
- Rezistenţă la temperatură
- Rezistența la starea atmosferică
- Rezistenţă la apa sărată
Domeniul de utilizare
- Unitate de ștanțare manuală, robustă pentru benzi din aluminiu și oțel inoxidabil
- Sisteme de marcare pentru cabluri și componente
- Etichetare la fața locului, ușoară, simplă și permanentă
- Pentru aplicații la exterior
Notă
- Cifra 1 nu este inclusă pe roata de imprimare - Aici se poate folosi litera "I"
- M1011: Unitate de ștanțare, roată de ștanțare, bandă de ștanțare din aluminiu fără strat de adeziv, bandă de ștanțare din oțel fără strat de adeziv, geantă de transport și geantă de protecție
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Etichetă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dispozitiv de etichetare
Notă
- Diametrul găurii perforate: 2mm
- Caractere disponibile: A-Z, 2-9, -, .
General
- Înălţimea caracterelor: 4.7 mm
Material
- Oţel inox marca: 14.301 (EN Standard), SAE Grade 304
- Grosimea benzii: 0,12 mm
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Perioada de garanţie este de 1 an dar poate fi extinsă prin înregistrarea produsului dumneavoastră pe DYMO®homepage