Sistem flexibil de grupare
Cable-Eater este un sistem pentru gruparea cablurilor și a conductorilor. Aplicația principală este gruparea și protejarea cablurilor în mănunchiuri de cabluri, în industria electrică și la realizarea dulapurile electrice.
Beneficii
- Montaj rapid și facil prin utilizarea uneltelor de inserție corespunzătoare
- Timp de instalare redus
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare în dulapuri electrice, tablouri de distribuţie sau zone greu accesibile
- Conectaţi trunchiul de cabluri la un capăt iar conductorii pot fi extraşi din tub în poziţia convenabilă pentru conectarea celuilalt capăt
Caracteristicile produsului
- Două sau mai multe lungimi pot fi interconectare prin suprapunerea capetelor
- Se livrează în bucăţi de 50 cm
Normă de referință / aprobări
- UL 94 V-2
Notă
- Şuruburi de fixare recomandate: M3 cu şaibă inclusă DIN85A sau M4 cu şaibă inclusă DIN 85 A
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002596
- ETIM 5.0 Class-Description: Sistem de cablare flexibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002596
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de cablare flexibil
La cerere
- Varianta cu strat auto-adeziv
- Format pătrat
Notă
- Fără halogen
Culoare
- Gri deschis (RAL 7035)
Material
- Polipropilenă (PP)
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.