Tub de protecţie cu tăietură longitudinală şi autoînchidere
Cable-Eater este un sistem pentru gruparea cablurilor și a conductorilor. Aplicația principală este gruparea și protejarea cablurilor în mănunchiuri de cabluri, în industria electrică și la realizarea dulapurile electrice.
Disponibil acum în cantităţi mici ( 2m )
Beneficii
- Reutilizabil
- Foarte flexibil, fara deteriorarea materialului
- Montaj rapid și facil prin utilizarea uneltelor de inserție corespunzătoare
Domeniul de utilizare
- Gruparea și protecția cablurilor în instalații electrice fixe sau mobile
- Maşini
- Construcția de roboți
- Tablouri de control şi comandă
- Echipamente de birou şi sisteme de prelucrare a datelor
Caracteristicile produsului
- Rezistență bună la UV
- Rezistența buna la: alcool, grasimi, uleiuri minerale, petrol și ulei cald
Inclus
- Scula potrivită de inserţie
- Tuburile de protecție cu dimensiuni mari pe role, cele mici în pungi cu găuri
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Tub pentru gruparea cablurilor
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Furtun de îmbinare a cablurilor
Notă
- Fără halogen
- Întârzierea propagării focului: UL 94 HB
Culoare
- Alb, negru, gri deschis
Material
- Polipropilenă (PP)
Gama de temperatură
- între -30°C și +85°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.