FLEXIMARK® LA etichete
FLEXIMARK® LA Etichete auto-adezive pentru componentele din industria electrică (de ex. marcarea dulapurilor electrice).
LA 16,9-9 YE disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- Etichete autoadezive realizate din film de poliester pentru imprimantă laser
- Aderență mai buna datorita colțurilor rotunjite
- Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
Domeniul de utilizare
- Pentru marcarea tablourilor și a componentelor
Caracteristicile produsului
- Aderenţa maximă se obţine după 24 de ore
Notă
- Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
- Alimentare manuală cu foaia de etichete
- Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi
Inclus
- Foi perforate DIN A4
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Adeziv
- Adeziv permanent pe bază de acril
Culoare
- Alb și galben
- De asemenea, este disponibilă şi culoarea: argintiu
Material
- Poliester fără halogen
- Grosime ( mm ): 0.05
Gama de temperatură
- între -40 °C și +150 °C
- Temperatura de montaj min + 10 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.