FLEXIMARK® TA etichete pentru marcarea componentelor
Etichetele TA reprezintă etichete autoadezive utilizate pentru marcarea dulapurilor de comandă și altor componente; acestea sunt imprimate cu ajutorul unei imprimante de transfer termic
Mostre de etichete la cerere
Beneficii
- Rezistente la radiaţie UV
- Rezistent la murdărie și zgârieturi, precum și la uleiuri și substanțe chimice
Domeniul de utilizare
- Marcarea componentelor electronice, panourilor, butoanelor și semnelor informative
Notă
- Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
- Bandă de transfer recomandată: R71 110-360 resinBK (article no. 83259609)
- Alte mărimi și culori disponibile la cerere
Inclus
- Livrat in role cu etichete
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Adeziv
- Lipire de durată pe bază de acril. Aderență: 15 N/mm
Culoare
- Galben, alb
- Argintiu, disponibil la cerere
Material
- Poliester fără halogen
Gama de temperatură
- între -40 °C și +150 °C Prelucrare: min. +10 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.