FLEXIMARK® TA spumă marcare componente
FLEXIMARK® TA sunt etichete din spumă de poliester, imprimabile prin transfer termic, varianta economică la etichetele din plastic gravate, destinate marcării echipamentelor electrice ( de exemplu dulapuri electrice, butoane, chei de selecţie, aparate de măsură, etc )
Disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- Rezistență bună la UV
- Autoadeziv pe mai multe suprafețe
- Alternativă eficientă de preţ la etichetele de plastic gravate
Domeniul de utilizare
- Marcarea componentelor electronice, panourilor, butoanelor și semnelor informative
Notă
- Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
- Bandă de transfer recomandată: FTI-Y 60-360 BK (nr. articol 83260201)
Inclus
- Livrat in role cu etichete
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Adeziv
- Adeziv permanent pe bază de acril
Culoare
- Argintiu
- Alb in catalogul online
Material
- Spumă poliester
Gama de temperatură
- -40 °C ÷ +90 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.