FLEXIMARK® Benzi pentru panou
FLEXIMARK® Benzi pentru tablouri, etichetare simplă, rapidă și rentabilă în dulapurile de comandă și alte zone, deoarece etichetele nu mai trebuie să fie atașate individual.
Beneficii
- Rezistență chimică bună și la raze ultraviolete
- Poate fi imprimat cu ajutorul programului software FLEXIMARK®
- Autoadeziv pe mai multe suprafețe
- Pot fi utilizate și împreună cu FLEXIMARK® suport etichete PGS
Domeniul de utilizare
- Marcarea componentelor și tablourilor electronice
Notă
- Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
- Panglică colorată recomandată: R71 55-360 Harz BK (nr. articol 83259604)
Inclus
- Livrat in role cu etichete
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Adeziv
- Adeziv permanent pe bază de acril
Culoare
- Alb
- Galben
Material
- Poliester fără halogen
Gama de temperatură
- între -40 °C și +150 °C Prelucrare: min. +10 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.