FLEXIMARK® Oțel inoxidabil marcaje NM
FLEXIMARK® NM, Suport pentru asamblarea caracterelor fabricate din oțel inoxidabil cu rezistență la acizi, pentru marcarea cablurilor și a componentelor din industria electrotehnică
PR 1 NM 7 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- Etichetare la fața locului, ușoară, simplă și permanentă
Domeniul de utilizare
- Sisteme de marcare pentru cabluri și componente
- Pentru montarea caracterelor MR din oțel inox
- Etichetele pot fi folosite în orice industrie cu agresiuni de mediu ridicate ( de exemplu petrol şi gaze, transport feroviar, etc )
Normă de referință / aprobări
- Certificat Achilles JQS
Notă
- Pot fi fixate cu ajutorul unor brățări autoblocante (lățime max. 7,9 mm) sau a unor șuruburi (de max. 3 mm Ø)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Dimensiuni
- Toleranţa dimensională este de +/-1,5 mm.
Informații
- Înălțime: aprox. 11mm
- Orificiu pentru șurub Ø: 3 mm
Material
- Oţel inox rezistent la acizi EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Gama de temperatură
- -80°C la +500°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.