UNITRONIC® LAN FLEX
Cablu de date pentru aplicații patch cable
Cablul LAN dispune de un nivel ridicat de flexibilitate și poate fi instalat ușor în spații foarte înguste. Cablul este adecvat pentru conexiuni în dulapurile de comandă.
Doar pentru patch-cable, max. 60m
Beneficii
- Utilizat pentru conectarea directă a două componente electrice
- Uşor de asamblat
Domeniul de utilizare
- Aplicaţii de interior
- conexiune LAN
- Cablarea tablourilor electrice
Caracteristicile produsului
- Flexibilitate bună, instalare ușoară în spațiile înguste
- Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2
2170139: Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2 și IEC 60332-3-24
Descrierea produsului
- F/UTP: ecran "folie", ecranare colectivă
- SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
- S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
- Izolație exterioară din PVC sau LSZH (culoare gri RAL 7035)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
- În timpul instalării: 8 x diametrul exterior
Impedanta caracteristica medie
- 100 Ω ± 15%
Gama de temperatură
- Instalații fixe: între -20°C și +60°C
- Flexare ocazională: între 0 °C și +50 °C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: Bobină 100m, Tambur ( 500, 1000 ) m
- Datele tehnice detaliate sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să precizaţi tipul şi dimensiunile cablului solicitat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.