HITRONIC® GOF DUPLEX PNB
Cablu de PROFINET tip B pentru interior; potrivit pentru asamblarea directă a conectorului
HITRONIC® GOF DUPLEX PNB Versiune de cablu Profinet conform tipului B
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Clasificat CPR (Dca, s2, d2, a1)
- Denumire: J-V(ZN)HH
Beneficii
- Cu fibre aramidice nemetalice pentru a prelua efortul de tractiune
- Fără generarea de interferențe electromagnetice datorită materialelor fără metal din interiorul cablului
- Permite asamblarea la fața locului precum cablu breakout
- Manevrare ușoară datorită execuției flexibile și compacte
- Disponibil cu diferite categorii de fibre GOF (OM1 – OM3, OS2)
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare flexibilă în rețea PROFINET (tip B)
- Pentru utilizarea în tablouri de comandă
- Pentru pozare fixă și protejată în conducte de instalare, pe pat de cablu, în zona de ascensiune, în plafoane și pardoseli false și pe distanțe scurte
- Poate fi utilizat în spații uscate
Caracteristicile produsului
- Izolație exterioară și interior al ambelor cabluri individuale din amestec LSZH fără halogen
Normă de referință / aprobări
- Pentru cablarea structurată a clădirilor în sectorul secundar și terțiar, conform EN 50173 și ISO/IEC 11801
- Cablu cu întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1
- Fără halogen, conform IEC 60754-1/2
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Raza de curbură admisă
- Fără sarcină de tracțiune: 15 x diametrul exterior
- Cu sarcină de tracțiune: 20 x diametru exterior
Forța de tracțiune admisă
- Pozat fix: 600 N
- Pe termen scurt: 1000 N
Gama de temperatură
- Temperatură de operare: -20°C to 70°C
- În timpul instalării: -5 °C ÷ +50 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.