HITRONIC® GOF DUPLEX PNC
Cablu de PROFINET tip C pentru interior adecvat pentru asamblarea directă a conectorului
HITRONIC® GOF DUPLEX PNC Versiune de cablu Profinet conform tipului C
Denumire: J-V(ZN)HH
Beneficii
- Amestec de izolație fără halogen pentru îndeplinirea cerințelor speciale de protecție împotriva incendiilor
- Produs rezistent la abraziune și tăiere, datorită materialului izolației exteriore din PUR rezistent
- Cu fibre aramidice nemetalice pentru a prelua efortul de tractiune
- Fără generarea de interferențe electromagnetice datorită materialelor fără metal din interiorul cablului
- Disponibil cu diferite categorii de fibre GOF (OM1 – OM3, OS2)
Domeniul de utilizare
- Pentru o utilizare extrem de flexibilă și permanentă în mișcare a pieselor mașinii în mișcare și în lanțul portcablu din rețeaua PROFINET (tip C)
- Pentru pozare fixă și protejată în conductele de instalare, pe pat de cablu, în zona de ascensiune, în plafoane și pardoseli false și pe distanțe scurte
- Poate fi utilizat în spații uscate
- Izolația exterioară din PUR rezistă la solicitări mecanice ridicate
- Izolația exterioară din PUR este rezistent la lubrifianți pe bază de ulei mineral și la substanțe chimice
Caracteristicile produsului
- Cablul poate fi rotit cu un unghi de torsiune de până la ± 180°/m
- Cablu durabil, testat cu succes pentru 1,5 milioane de cicluri de îndoire în lanțul portcablu și 1,5 milioane de cicluri de îndoire alternativă
Normă de referință / aprobări
- Fără halogeni conform IEC 60754-1
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Raza de curbură admisă
- Fără sarcină de tracțiune: 15 x diametrul exterior
- Cu sarcină de tracțiune: 20 x diametru exterior
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă: 1500 N
- Pentru timp scurt : 4000 N
Gama de temperatură
- Operare : -40°C la +70 °C
- La pozare: Între - 40 °C și + 70 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.