PCF - echipament de masură
Microscop pentru inspecție tipuri de conector PCF: FSMA; ST(BFOC); HFBR
Echipament de măsurare PCF; Microscop de inspecție pentru tipurile PCF de conectori: FSMA; ST(BFOC); HFBR
Beneficii
- Microscop de inspecție cu mărire de până la 200 de ori pentru inspecția suprafeței finale
- Uşor de manevrat
Caracteristicile produsului
- Adaptor interschimbabil pentru conector PCF tip FSMA, ST(BFOC), HFBR
- Adaptoarele interschimbabile nu sunt incluse în microscop, vă rugăm să le comandaţi separat
- Alte adaptoare sunt disponibile la cerere
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001685
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Microscop pentru fibra optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001685
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Microscop pentru fibră optică
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.